Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG 10

2415+562

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Lutowanie, Typ przyłącza wylotowego: Lutowanie, Wartość Kv [m³/h]: 0.17, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyLLC CDC EURO-TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąZielony
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" REG VALVE
Nazwa produktuObsługiwane ręcznie zawory regulacyjne
Nr grzybka1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Powierzchnia przepływu [mm2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRęczny zawór regulacyjny
Przyłącze, standardASME B 16.22
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuREG 10
Typ przyłącza wlotowegoLutowanie
Typ przyłącza wylotowegoLutowanie
Wartość Cv [gal/min]0.200 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.170 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/8 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]10.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.518 Kilogram
Masa netto0.5 Kilogram
Objętość0.943 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm