Termostaty, Veria WT45, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga, 16
189B4071
Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: LED
189B4071
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Klasa IP elementu | 20 |
| Kolor | Biały |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 |
| Opis | Veria Control WT45 White |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 2.50 W |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szerokość [mm] | 86.00 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ produktu | Veria WT45 |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 285 Gram |
| Masa netto | 150 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |