Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0132

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]3.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]12
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejŻółty
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Cecha
Wartość
Material DescriptionVeria QM 100 150W 230V 1,5m², 2C GLO
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]1.50 m²
OpisVeria QM 100 150W 230V 1,5m², 2C GLO
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Szerokość maty [m]0.5 m
Temperatura pracy [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuVeria QM 100
Typ przewodu zasilającegoDTWB
Wydajność cieplna [W]150 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.15 Kilogram
Masa netto1.139 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.825 Liter
EAN/UPC5703466206676