PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 2500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S121-IS10-2500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN300 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.001 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 0.001 Kilogram |