Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]5000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
Cecha
Wartość
ModelS121-IS10-5000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN300
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto99 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto99 Kilogram