MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000
188X7446
Length [mm]: 2000
188X7446
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S113-IS25-2000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN250 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 47 Kilogram |
| Masa netto | 47 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3553.16 Liter |