PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500
188X7346
Length [mm]: 1500
188X7346
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S110-IS16-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN150 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 35.5 Kilogram |
| Masa netto | 35.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.152 Cubic meter |