Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]6000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
Cecha
Wartość
ModelS100-IS16-6000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN200
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.001 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.001 Kilogram