Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]6000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
Cecha
Wartość
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN300
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto40.8 Kilogram