MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600
188X4080
Length [mm]: 600
188X4080
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 600.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L600 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S21/S22-DG16-600 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 11 Kilogram |