Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
185H1095
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1095
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grubość [mm] | 0.5 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | TITAN |
| Material Description | S8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN32 |
| Sealing | HANG ON |
| Typ produktu | Plate |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.24 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 0.24 Kilogram |