EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Typ 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Moc CWU [kW] [Max] | 70 kW |
| Opcja obudowy | White-lacquered steel sheet |
| Opis | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Piping | PPS composite |
| Podłączenie elektryczne | 230V 50 Hz |
| Product line | 67 |
| Przewodność cieplna [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Tak |
| Typ produktu | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 4 |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.54 Kilogram |
| Masa netto | 10.04 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |