Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Typ 2

183B6001

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2
Cecha
Wartość
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]60 kW
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
PipingPPS composite
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0 PRO W
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.54 Kilogram
Masa netto10.04 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość79.909 Liter
EAN/UPC5715162513224