PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000
181H1877
Length [mm]: 4000
181H1877
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 4000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 FEA L4000 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S110-IS25-4000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN150 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 29.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 29.9 Kilogram |