Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300

181H1726

Length [mm]: 1300
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1300.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1300DIV.B
Cecha
Wartość
ModelS100-IS06-1300
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN200
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto41.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto41.8 Kilogram