PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500
181H1616
Length [mm]: 1500
181H1616
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S86-IS06-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN150 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 37 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 37 Kilogram |