MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000
181H1552
Length [mm]: 4000
181H1552
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 4000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S81-IS06/10-4000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN300 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 40.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 40.8 Kilogram |