Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000

181H1533

Length [mm]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L1000 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS81-IS25-1000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN300
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto40.8 Kilogram