PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000
181H1480
Length [mm]: 2000
181H1480
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S65-IS16-2000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN200 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 35.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 35.5 Kilogram |