MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1300
181H1473
Length [mm]: 1300
181H1473
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1300.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L1300 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S65-IS16-1300 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN200 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 34.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 34.8 Kilogram |