MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000
181H1447
Length [mm]: 1000
181H1447
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S65-IS10-1000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN200 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 26.2 Kilogram |
| Masa netto | 26.2 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1566.689 Liter |