PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-600
181H1422
Length [mm]: 600
181H1422
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 600.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S64-IS10-600 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 33.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 33.8 Kilogram |