PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS06-2000
181H1333
Length [mm]: 2000
181H1333
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS6 L2000 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S62-IS06-2000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN150 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 31.2 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 31.2 Kilogram |