Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-2000

181H1296

Length [mm]: 2000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]2000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L2000 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS62-IS06-2000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN150
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto31.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto31.2 Kilogram