Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1500

181H1289

Length [mm]: 1500

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1500.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1500 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS62-IS10-1500
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN150
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto31.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto31.2 Kilogram