Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000

181H1284

Length [mm]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1000 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS62-IS06-1000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN150
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto31.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto31.2 Kilogram