MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-2000
181H0984
Length [mm]: 2000
181H0984
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 2000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L2000 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S45SE-IS25-2000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 50.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 50.1 Kilogram |