Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300

181H0889

Length [mm]: 1300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1300.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS43-IS06-1300
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN200
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto29.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto29.6 Kilogram