Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300

181H0825

Length [mm]: 1300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1300.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN150
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto26 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto26 Kilogram