MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300
181H0676
Length [mm]: 1300
181H0676
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1300.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1300 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 21.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 21.1 Kilogram |