Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]600.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
Cecha
Wartość
ModelS36-IS10/16-600
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN100
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto33.7 Kilogram