MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-1000
181H0492
Length [mm]: 1000
181H0492
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21SE IG10-16 FEA L1000 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S21SE-IG10/16-1000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.12 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 0.12 Kilogram |