PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500
181H0485
Length [mm]: 1500
181H0485
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 17 Kilogram |