MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-500
181H0470
Length [mm]: 500
181H0470
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L500 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 16.4 Kilogram |