MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-600
181H0308
Length [mm]: 600
181H0308
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 600.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19a IG L600 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-600 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN65 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 9.4 Kilogram |