MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IT10-250
181H0114
Length [mm]: 250
181H0114
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 250.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IT L250 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S8A-IT10-250 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN32 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 6 Kilogram |