MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500
181H0032
Length [mm]: 500
181H0032
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN32 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 8.7 Kilogram |