MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100
181H0002
Length [mm]: 100
181H0002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 100.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | D1-IT16-100 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN25 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 2.1 Kilogram |