Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-20-STD
148X0607
Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny
148X0607
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrywa górna | 1 moduł funkcyjny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 3/4 in |
| Typ produktu | ICS 25-20-STD |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 754.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 363.0 psig |
| Zastosowanie produktu | Ciśnienie wlotowe, regulator |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.306 Kilogram |
| Masa netto | 4.996 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424223502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |