Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-10-STD

148X0189

Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna1 moduł funkcyjny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator ciśnienia wlotowego
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]3/8 in
Typ produktuICS 25-10-STD
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]319.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]58.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.92 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428489676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm