Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Moduł funkcyjny, SVA-140B 50-65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Kołpak

148B6927

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCECRN
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 uszczelka
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychSVA-140B
TrzpieńStandard
Typ produktuSVA-140B 50-65
Typ, oznaczenieW pełni kompletny
UL markYes
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F
Zastosowanie produktuSVL-140B 50SVL-140B 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.8 Kilogram
Masa netto4 Kilogram
Objętość13.385 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm