Danfoss logo
-product-details

148B6375

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECRNEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychSVL-HT 65B
Typ produktuSVL-65BT 100
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]4"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]100.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]4"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]100.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVA-65BT 100

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.85 Kilogram
Masa netto14.3 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255140214