Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]105 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]43 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]545 mm
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Wysokość bez obudowy [mm]575 mm
Wysokość z obudową [mm]575 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.525 Kilogram
Masa netto9.325 Kilogram
Objętość82.11 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm