Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Cecha
Wartość
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuWarranty & Service
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.925 Kilogram
Masa netto8.725 Kilogram
Objętość82.11 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm