Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145B5060

Typ produktu: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]190 mm
Głębokość opakowania [mm]345 mm
Głębokość z obudową [mm]210 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Moc CWU [kW] [Max]41 kW
Moc CWU [kW] [Min]22 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310/VS2/AMV150
OpisAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość opakowania [mm]480 mm
Typ produktuAkva Les II S
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji COBottom
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 60
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]463 mm
Wysokość opakowania [mm]210 mm
Wysokość z obudową [mm]463 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm