Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, w pełni izolowany, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: PTC2

145B5036

Typ produktu: Akva Lux II S, w pełni izolowany, Typ 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]285 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]300 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd dołu + opcjonalne przyłącze od góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Materiał izolacyjnyObudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyStal lakierowana na biało
Mixing circuit - controlECL110
Moc CWU [kW] [Max]41 kW
Moc CWU [kW] [Min]32 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUPTC2
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 110/VS2/AMV150
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Cecha
Wartość
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyGrundfos UPM3 15-70 Auto
Opcja obudowyDodatkowe
OpisAkva Lux II S typ 1 (XB06H-1-26) ECL110, z obudową
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji1/2"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]535 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuAkva Lux II S, w pełni izolowany
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]618 mm
Wysokość opakowania [mm]340 mm
Wysokość z obudową [mm]618 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto32 Kilogram
Masa netto30 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm