Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, w pełni izolowany, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: TC200, Nazwa regulatora CWU: PTC2

145B5005

Typ produktu: Akva Lux II S, w pełni izolowany, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]285 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]300 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd dołu + opcjonalne przyłącze od góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Materiał izolacyjnyObudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyStal lakierowana na biało
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Moc CWU [kW] [Max]41 kW
Moc CWU [kW] [Min]32 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUPTC2
Nazwa regulatora ogrzewaniaTC200
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyGrundfos UPM3 15-70 Auto
Cecha
Wartość
Opcja obudowyDodatkowe
OpisAkva Lux II S typ 2 (XB06H-1-40) z obudową
Product line33
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji1/2"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]535 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuAkva Lux II S, w pełni izolowany
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]618 mm
Wysokość opakowania [mm]340 mm
Wysokość z obudową [mm]618 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511251