Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - controlTermostat
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
OpisAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuWarranty & Service
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm