Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu + opcjonalne przyłącze od góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyStal lakierowana na biało
Mixing circuit - controlTermostat
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUPTC2
Cecha
Wartość
Opcja obudowyDodatkowe
OpisAkva Lux II TDP RENO
Product line67
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji1/2"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Wysokość opakowania [mm]340 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424653811