Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Dodatkowe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatkowe informacje | Bezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnieńFunkcja bezpieczeństwaObieg podmieszania regulowany termostatem |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 200 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
| Mixing circuit - control | Zawór termostatyczny |
| Moc CWU [kW] | 58 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PM |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPL |
| Średnica przyłącza CO | G3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | G3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 577 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
| Typ produktu | Warranty & Service |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37 |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 616 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 740 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23 Kilogram |
| Masa netto | 22.5 Kilogram |
| Objętość | 78.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |